З'єднувальна лінія NEBC-M12W8-E-15-N-M12G8
8080789
GTIN 4052568456740
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, техн ологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
15 m