З'єднувальна лінія NEBL-T12G4-E-5-N-LE4
8080791
GTIN 4052568456764
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1, T-кодування відповідно до EN 61076-2-111
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m