З'єднувальна лінія NEBL-T12G4-E-15-N-LE4

8080793

GTIN 4052568456788

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1, T-кодування відповідно до EN 61076-2-111
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
15 m