Клапан плавного пуску MS6-EDE-1/2-V24-B
8080855
GTIN 4052568588618
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 7 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний