Фітинг NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN 4052568451073
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
6.3 mm