Фітинг NPQR-DK-G14-Q10
8085666
GTIN 4052568451080
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишн ього середовища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
6.3 mm