Фітинг NPQR-DK-G12-Q14
8085670
GTIN 4052568553234
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
11.6 mm