Фітинг NPQR-DK-G12-Q16
8085671
GTIN 4052568553241
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишн ього середовища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
12.6 mm