Фітинг NPQR-L-M5-Q4
8085679
GTIN 4052568454739
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовищ а
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
2 mm