Фітинг NPQR-L-G38-Q12
8085687
GTIN 4052568454814
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього серед овища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
10 mm