Фітинг NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN 4052568553258
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього серед овища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
12 mm