Фітинг NPQR-L-G12-Q16
8085690
GTIN 4052568553265
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього серед овища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
14 mm