Фітинг NPQR-T-G18-Q6
8085692
GTIN 4052568454845
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишньо го середовища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
4 mm