Вставний з'єднувач NPQR-D-Q10-E
8085700
GTIN 4052568454913
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
9 mm