Вставний з'єднувач NPQR-L-Q16-E

8085715

GTIN 4052568553326

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 16 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
16 mm