Вставний з'єднувач NPQR-T-Q14-E
8085721
GTIN 4052568553333
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 150 °C
Номінальний розмір
14 mm