Y-подібний фітинг NPQR-Y-Q4-E
8085723
GTIN 4052568553357
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Темпер атура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C