З'єднувальна лінія NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

GTIN 4052568458591

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 2, тип підключення
Бляшанка
Електричне підключення 2, технологія підключення
Sub-D
Довжина кабелю
2.5 m