Регулятор тиску MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B

8086636

GTIN 4052568451448

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar