Регулятор тиску MS2-LR-QS6-D6-A8-B
8086640
GTIN 4052568451486
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
QS-6
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
350 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar