Фітинг NPQR-DK-G38-Q8
8086953
GTIN 4052568455125
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
6.3 mm