Відсічний клапан MS6-EE-1/2-V24-B
8091578
GTIN 4052568588625
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min