Давач повітряного зазору SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093817
GTIN 4052568462239
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Дальність виявлення
20 µm - 200 µm
Тип дисплея
Різнокольоровий LCD
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]