З'єднувальна лінія NEBC-M12W8-E-2-N-B-LE8
8094476
GTIN 4052568456801
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключ ення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
2 m