З'єднувальна лінія NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8
8094482
GTIN 4052568456863
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технолог ія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m