Пневматичний розподільник VUWS-LT30-M52-M-G38

8096576

GTIN 4052568451943

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1800 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний