Пневматичний розподільник VUWS-LT30-B52-G38
8096577
GTIN 4052568451950
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1800 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний