Фітинг NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN 4052568553418
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовищ а
-20 °C - 150 °C
Номінальний розмір
2.2 mm