Паралелний захват EHPS-20-A-LK

8103810

GTIN 4052568458874

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
13 mm
Визначення положення
з давачем Холла - із інтегрованою системою вимірювання положення - Через інтерфейс IO-Link
Електричне підключення
5-контактний - Кабель з штекером - M12x1
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний
13 Nm