Паралелний захват EHPS-25-A-LK
8103811
GTIN 4052568458881
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Хід на губку захвату
16 mm
Визначення положення
з давачем Холла - із інтегрованою системою вимірювання положення - Через інтерфейс IO-Link
Електричне підключення
5-контактний - Кабель з штекером - M12x1
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний
28 Nm