Фітинг NLFA-D-U14-K3-PP-P10

8104286

GTIN 4052568578619

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
З'єднання для рідини
UNF1/4-28
Під'єднання для рідини 2
для трубки з зовнішнім Ø 3 мм
Конструкція
пряма форма
Температура середовища
0 °C - 50 °C
Конструкція
Кріплення шланга за допомогою хомута