Фітинг NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
8104289
GTIN 4052568578640
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
З'єднання для рідини
UNF1/4-28
Під'єднання для рідини 2
для шланга внутрішній Ø 2,1 мм
Конструкція
пряма форма
Температура середовища
0 °C - 35 °C
Конструкція