Пропорційний регулятор тиску VPPI-5L-3-G18-0L10H-A4-S1D

8104670

GTIN 4052568459673

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0 bar - 10 bar
Робочий тиск
10 bar - 12 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму
21.6 V - 27.6 V