Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME
8109387
GTIN 4052568460112
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Ступінь захисту
IP66