Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
8109388
GTIN 4052568460129
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA
Ступінь захисту
IP66