Електромагнітна котушка VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME
8109394
GTIN 4052568460181
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
24 V AC: 50/60 Hz, потужність 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Ступінь захисту
IP66