Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN 4052568550509
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
4.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67