Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN 4052568576646
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
34.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 15.5 bar