Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111588

GTIN 4052568576653

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
40.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67