Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN 4052568550516
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
4.6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 30 bar