Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN 4052568550523
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
11.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 12.8 bar