Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111593
GTIN 4052568576677
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
17.2 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 23 bar
Сту пінь захисту
IP65 - IP67