Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111594
GTIN 4052568550547
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
22.2 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4.4 bar