Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN 4052568576684
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
24.4 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 13.5 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67