Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN 4052568576691
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
32.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 9.3 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67