Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN 4052568576707
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
38.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67