Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-3/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111599

GTIN 4052568576714

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 3/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
12.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67