Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111601
GTIN 4052568576738
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
25.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67