Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
34.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 15.5 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67