Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN 4052568550585
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
15.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8.3 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67